NFC

NFC

通过NFC,实现定制化

通过内置的NFC接口可个性化设置信号阈值和特性曲线。

菲尼克斯电气聚焦创新技术,为各类应用提供定制化电源装置。菲尼克斯电气的QUINT POWER是世界上首款可参数化设置的电源,为各类设备和系统可靠供电。该电源可通过NFC接口,基于系统要求对信号阈值和特性曲线进行个性化设置。

NFC是什么?

近场通信  

使用近场无线电通信实现无线非接触数据交换

近场通信(NFC)是近距离无线非接触数据传输的标准。

与Bluetooth或WLAN不同,NFC并非点到点的连接。这意味着电源与智能手机连接后,数据传输即刻开始。由于数据传输量和速度的限制,智能手机在传输过程中不能移动。

通过NFC,个性化设置参数

QUINT POWER App

用于个性化参数设置的QUINT POWER App

通过NFC,可使用QUINT POWER App对QUINT POWER电源进行个性化参数设置。

例如,按需定义预诊断功能监测的信号阈值,设置输出电压并调整输出特性曲线。或者,也可以在移动终端设备上保存配置文件后发送。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100