IQ技术

IQ技术

智能化的UPS管理

采用IQ技术的电源,可迅速提供追踪和通知信息。

UPS(不间断电源)可在市电故障时持续供电。领先的IQ技术可提供储能模块充电状态和剩余运行时间信息,延长储能模块使用寿命并实现故障预警。所有相关信息传输至上级计算机和控制器。

IQ技术:提高系统可用性的智能技术

采用IQ技术的智能UPS解决方案  

提高系统可用性的智能UPS解决方案

IQ技术是智能电源解决方案的关键。

采用IQ技术的智能UPS可监控和优化储能模块,减少维护工作量并提高系统可用性。通过判断储能模块的所有状态, 确保长期可靠供电并合理利用电池。

智能电池管理可计算储能模块的剩余运行时间。一旦达到阈值,立即发出告警信息。从而,延长系统工作时间并在电池能量耗尽前关闭系统。

优化电池管理

智能电池管理,优化使用储能模块  

智能电池管理

智能电池管理采用IQ技术,可将检测到的储能模块状态信息通知用户,实现合理利用。

智能电池管理

  • SOC:充电状态
    当前充电状态和充电量指示。
  • SOH:寿命状态
    储能设备的剩余使用寿命预估,提前发出预警。

储能模块的智能监控

储能模块的智能监控  

储能模块的智能监控

智能化电池控制
自动检测连接的电池类型以及通过充电匹配特性延长电池的使用寿命。

智能化充电
调整充电电流实现短时间充电并确保储能模块的可用性。

通信

数据端口用于UPS模块与PC机或上级控制器间的通信  

通信数据端口

数据端口用于UPS模块与PC机或上级控制器间的通信。

通过数据电缆,UPS模块可集成到任何应用程序,持续提供UPS解决方案的状态信息。

通过UPS-CONF软件配置和监测

使用UPS-CONF软件在PC机上灵活配置UPS解决方案  

可使用UPS-CONF软件灵活配置

利用UPS-CONF配置和管理软件可在PC机上监测和配置UPS解决方案。软件可免费下载。

  • 灵活配置:根据具体要求灵活调节QUINT UPS性能。
  • 预诊断监测功能:以图形方式显示所有运行参数,在显著的位置显示重要信息。
  • 内置数据记录器:记录并归档故障信息,如断电时间以及QUINT UPS模块的相应动作状态。

灵活多变的UPS系统组合方案

采用IQ技术的个性化解决方案  

采用IQ技术的个性化解决方案

IQ技术可满足各种需求, 您可根据实际情况定制灵活多变的UPS系统组合方案。

  1. 选择QUINT POWER电源。
  2. 选择UPS模块QUINT UPS。
  3. 选择储能模块:
    • UPS-CAP超级电容模块具有超长使用寿命
    • UPS-BAT-LI-ION具有较长的使用寿命和缓冲时间
    • UPS-BAT/VRLA和VRLA/WTR具有超长缓冲时间

应用案例:对工控机持续供电24 V DC

采用IQ技术的UPS解决方案  

IQ技术,提高系统运行时间

在较好的实验条件下,3.4 Ah电池的UPS可以24 V DC/5 A的功率缓冲20分钟, 而电池的充电状态,性能及剩余运行时间等信息都无法获知。

QUINT UPS-IQ解决方案
智能UPS可监测储能模块的所有状态, 确保长期可靠供电并合理利用电池。智能电池管理可监测储能模块当前充电状态,以此计算UPS系统的剩余缓冲时间。

QUINT UPS可指示系统在目前状态下是否可保证缓冲20分钟。一旦达到设定好的缓冲时间后,通过继电器干接点或软件向工控机发出报警信息。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100