电源和UPS

电源和UPS

一站式提供三种电源技术

创新型电源解决方案可提高系统可用性。

返回至 技术

类别

  • 技术
    技术

    我们的电源产品技术领先、质量上乘、供电可靠。

  • 应用领域
    应用领域

    通过大量的知识积累,我们可为各类应用提供技术领先、质量可靠的电源产品和解决方案。

  • E-learning
    E-learning

    了解我们的电源和UPS, 具体功能及如何正确使用UPS-CONF软件。

  • 服务
    电源服务

    为个性化应用提供合适的产品或解决方案。

位于帕德博恩的菲尼克斯电气电源有限公司汇集了电源技术领域的专业知识。我们的电源、DC/DC变换器、冗余模块和不间断电源在技术和质量方面都是业界领军产品。

欢迎您亲自体验我们的专业技术,了解我们的创新电源、 各项技术详情和电源应用领域,并找到适合您的解决方案。

创新典范:可通过NFC接口组态的QUINT POWER电源

每个独特的应用都要求使用个性化电源,以提高系统可用性。目前,菲尼克斯电气的QUINT POWER是世界上首款可设置参数和可定制化组态的电源。

电源可灵活设置,确保各个设备和系统可靠供电。通过内置的NFC接口,可根据系统要求个性化设置信号阈值和特性曲线。一旦电源组态完成,可通过App或软件轻松将数值传输至其他设备。

工业4.0——面向未来的解决方案

创新成就未来  

创新成就未来

携手奋进,共创未来。

我们以丰富的经验和面向未来的解决方案为客户提供有力的支持。我们锐意创新,投资开发更智能的定制化设备。通过NFC(近场通信)接口,在电源运行过程中可使用移动终端设备轻松设置电源参数。信号阈值和特性曲线可根据实际需要精确调整。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100