设备更换

PROFINET网络内每个设备都具有唯一的设备名,因此设备启动时即被分配设备名。

自动更换设备,提高可用性

自动更换设备  

PROFINET控制器可快速轻松地更换设备

若某台设备被更换,该设备的设备名必须通过插拔式存储卡等方式转给新的设备。使用PROFINET控制器可轻松实现这一过程。

拓扑中新增的设备通常没有名称。控制器可在几秒内将原设备名自动分配给更换后的新设备。新设备完成自动命名后,仅需几秒即可开始运行。

与手动命名设备相比,这种自动更换设备的方式可为用户节省大量时间。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100