直插式连接技术

如何直接在PCB上安装连接器?只需将直插式连接器插入PCB两侧,与其上的触点接触即可。

优势

  • 无需焊接即可安装,连接元件无温度荷载
  • 直接安装:无需任何工具即可将元件安装到PCB上
  • 灵活经济的线到板和板到板解决方案

基础知识

无需另外使用工具,即可轻松地将线对板和板对板连接器水平安装在1.6 mm厚的PCB板上。连接器在出厂前已进行防插错编码。连接器通过两个弹簧卡扣锁紧在PCB板上。

直插式连接器

线对板直插式连接器  

线对板直插式连接器

本系列连接器可直接连接PCB:

  • 导线连接采用回拉式弹簧连接技术,使用螺丝刀从前端安装。
  • 可连接线径达1.5 mm²(1 mm²,针距3.5 mm)的刚性和柔性导线。

 

PCB连接器

板对板直插式连接器  

板对板直插式连接器

例如,使用板对板连接器可轻松连接电机滤波器与变频器。此时,PCB连接器转变成附件。壳体设计必须确保消除机械力。

通过直接连接PCB和外部模块,不仅灵活便捷,还能节省空间。

查找合适的解决方案

点击以下链接,查找所有采用直插式连接技术的PCB连接器。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100