PCB安装

PCB安装

始终为您提供合适的解决方案

菲尼克斯电气的PCB连接技术为您提供合适的安装方式。

返回至 技术

类别

  • 波峰焊
    波峰焊

    波峰焊是一种根据组装方式,手工或通过自动贴焊机,将通孔电子元件或连接元件焊接到PCB上的焊接工艺。

  • THR焊接
    THR焊接

    通孔回流焊(THR)技术将机械性能特别牢固的通孔焊接技术连接件与能够实现高效自动化的表面安装生产工艺相结合。

  • SMT焊接
    SMT焊接

    表面安装元件通过焊接面直接焊接到PCB的顶部或底部。

  • 压接技术
    压接技术

    无焊接安装?采用压接技术即可实现。这种安装方式的特征就是低压接力和高夹持力。

  • 直插式连接技术
    直插式连接技术

    如何直接在PCB上安装连接器?只需将直插式连接器插入PCB两侧,与其上的触点接触即可。

  • SKEDD直插式连接技术
    SKEDD直插式连接技术

    SKEDD是一种创新性的连接技术,通过电镀通孔直接将PCB连接器连接到PCB上。

菲尼克斯电气的系列PCB安装产品不仅适合手动组装,也适合半自动和全自动生产工艺。了解各种安装方式的应用领域、安全要求及主要优点。

优势

  • 各种连接技术灵活可选
  • 通过DIN/IEC认证,保证高度可靠性
  • 产品专家和在线工具,提供专业设计支持
  • 客户定制型号和开发服务,实现个性化产品设计
  • 提供专业培训,内容涉及PCB固定式连接器和插拔式连接器在自动化焊接工艺中的各种用法

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100