返回概述

雷电流的影响

雷击损害会造成什么影响?怎样才能保护建筑和系统不受其影响?

二次伤害和雷击损害

雷击的能量会对建筑或系统造成巨大的破坏,甚至还会导致二次伤害。
 
住宅等商业建筑由于经常有人出入,一旦存在危险必须立刻被发现,这样才能迅速采取补救措施来减少损失和破坏。发生这种事件后必须能够迅速准确地评估破坏范围,并能对重要的系统功能进行修复和重新校验,同时防止二次伤害。

二次伤害和雷击损害

通常,人们无法连续监视裸露在外或大型的系统。通常在二次伤害之后才能检测出破坏程度。因此,智能监测系统的应用越来越普及。智能监测系统能长期监测系统中不同的系统功能状态,并将结果直接发送给中央控制器。因此,一旦发生故障,系统便能立刻响应,从而防止二次伤害和长时间停机。

截至目前,还没有哪个测量系统能有效地对发生于系统上的雷击进行监测和评估。

下列系统长期暴露在外,存在雷击的危险:风力发电厂、发电厂、大型工厂和铁路系统。通常很难对这些系统进行全面的雷电保护。
 

LM-S雷电监测系统

LM-S雷电监测系统  

独特的雷电监测系统

菲尼克斯电气的LM-S雷电监测系统能对雷击进行监测和评估。该系统包含一个评估单元和一个传感器,安装在防雷保护系统的引下线上。

该测量系统根据法拉第效应或磁光效应来评估避雷器中雷击电涌电流的等级和方向。该过程中,光波受磁性的影响,评估的影响值将作为测量结果。同时,信号也可通过光纤传输。

相对于通过铜缆传输信号的方式,这种方式具有突出的优势。测量系统附近发生的雷电流不会影响光信号也不会耦合到传输路径中。这样,评估单元的电子器件可以接收到可靠安全的信号。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100