返回概述

风力发电站

近海风场等暴露在外的风力发电站更容易遭受雷电危险。通常很难对这些系统中进行全面的雷电保护。该种情况下,雷电监测系统是理想的选择。

在风力发电站中使用LM-S应用的示意图

在风力发电站中使用LM-S应用的示意图

图例展示了风力发电站中系统元件的布局。传感器安装在叶片的防雷保护器中。评估单元安装在控制柜集线器中。传感器和评估单元之间通过光纤传输信号。以太网通过高压线和观测台间的滑环与中央控制器连接。评估单元的工作电压为24V DC。
 
如有必要,还可在控制器上连接遥信触点。通过这种方式,每次的雷击事件都可以通过遥信方式给出信号。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100