返回概述

安装

引下线上的传感器外壳  

传感器外壳使用线缆扎带牢固地安装在尽可能靠近引下线的位置。

在环形磁场中,有效磁场强度取决于载流引下线磁场中传感器的浸入深度。

传感器周围的环形磁场  

传感器周围的环形磁场

为便于计算,浸入深度通过半径确定。因此,半径越小,场强越强。可在尽可能接近引下线的位置安装传感器,使有效场强接近最强值。

H=场强[A/m]
r=半径[cm]
I=电流[A]

半径对系统校准的重要性

LM-S传感器外壳  

测量工具位于传感器外壳前端。

半径用于测量磁场中传感器的浸入深度,并记录有效磁场强度H。数值与从传感器中心线到传感器外壳外缘的距离相对应。

半径在安装过程中确定。半径可确保不同系统有相同的测量环境,因此对系统校准至关重要。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100