返回概述

技术参数

一般参数

外壳材料金属
安装方式DIN导轨:35mm
宽度77.60 mm
高度 156.00 mm
深度173.00 mm
防护等级IP20(评估单元),IP64(传感器)
环境温度(运行)-30°C ... 60°C
允许湿度(运行)30% ... 95%(无冷凝)
海拔最高4000 m

典型参数

运行通过网络接口
最大可存储数据记录500
电源电压24 V DC ±4 V

以太网接口

传输速率10/100 Mbps
连接方式RJ45

光纤接口O/E模块

端口数目3
连接方式B-FOC (ST®)

遥信报警触点

切换功能N/C常闭触点,1位
每个事件的转换脉冲50 ms
工作电压最大Umax DC 60 V DC
连接方法M12 D编码

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100