无线技术

无线技术

始终为您提供合适的解决方案

针对特殊的工业要求,采用不同的无线技术。

返回至 Industrial Wireless

类别

  • Bluetooth

    在极其恶劣的环境条件下,通过Bluetooth可快速轻松地传输控制数据至移动设备或难以接近的自动化设备。

  • Trusted Wireless 2.0

    Trusted Wireless 2.0可轻松实现可靠的长距离数据和信号传输。

  • Wireless LAN

    Wireless LAN是一种通用的高性能网络解决方案,适用于移动自动化应用。

从简单的传感器数据传输到数百台设备的联网,无线技术在工业中得到广泛的应用。不同工业应用对无线技术的要求各不相同,

一种无线技术无法满足所有的要求。菲尼克斯电气的产品和解决方案提供四种无需许可的免费无线技术,涵盖几乎所有工业应用领域。

无线技术概览

  • 蓝牙为机械制造和系统制造业提供快速高效的I/O数据、串行数据和Ethernet数据传输。
  • Trusted Wireless 2.0是一种轻松实现I/O数据和串行数据长距离传输的专业无线解决方案。
  • Wireless LAN是一种通用的高性能无线网络解决方案,也适用于移动自动化应用。
蓝牙Trusted Wireless 2.0Wireless LAN
无线标准IEEE 802.15.1菲尼克斯电气内部研发IEEE 802.11
频带2.4 GHz868 MHz,900 MHz,2.4 GHz2.4 GHz,5 GHz
可视范围内的传输距离< 250 m32 km(900 MHz)
20 km(868 MHz)
5 km(2.4 GHz)
< 1 km
在工业现场的传输距离< 100 m< 250 m< 100 m
拓扑点对点、星形点对点、星形、网状点对点、星形、网状
网络结构静态静态动态
数据速率高达3 Mbps高达500 kbps高达300 Mbps
延迟时间几毫秒> 200 ms,取决于频带、OTA数据速率和网络结构几毫秒
最短更新时间PROFINET 16 ms PROFINET 4 ms
与WLAN的相容性极佳极佳极佳(规划好)
稳健性极佳极佳良好
典型应用PROFINET、PROFIBUS(串行数据)I/O数据、串行数据Ethernet、PROFINET、EtherNet/IP™
功能安全适于PROFIsafe和SafetyBridge应用适于PROFIsafe和SafetyBridge应用

标准无线技术:WLAN 802.11和蓝牙

菲尼克斯电气的蓝牙和无线LAN解决方案及产品均符合标准。工业无线技术与消费和办公应用领域的标准应用明显不同。

工业通信的一个特点是在短时间内循环传输相对较小的数据包。因此,通信的可靠性十分重要。即便是再小的丢包或再短的通信中断时间,都可能造成生产停顿,增加成本。稳定可靠的工业硬件是保障7×24小时无线通信通畅的关键。

与保护良好的电缆连接相比,无线工业通信的传输介质没有受到抗干扰保护。无线技术和工业无线模块通过各种机制确保传输质量,

包括纠错和扩频系统、冗余数据传输、MIMO(多点输入,多点输出)天线技术。由于常见的工业干扰,如变频器干扰等,通常出现在低频段中(kHz,MHz),因而高频传输本身即可在工业环境中抵抗各种强电磁干扰。无线通信频段在2.4 GHz以上,因此不受影响。

高频段中的电磁干扰通常是由同一频率下的其他无线应用造成的。因此,不间断无线操作的基本前提是频率规划,为每个应用分配频段。通常,当干扰同时出现在同一区域的同一频段时,才会成为干扰。

由于很难限制无线场的实际范围,无线通信必须采取安全措施, 防止数据被非法操控或读取。大多数无线系统已采取符合当前IT安全技术标准的安全措施,构建安全的无线网络。无线系统必须始终采用最新最安全的加密程序。

当然仅有技术措施并不足以保障网络安全, 操作人员还应采取组织措施。在更多信息中,可找到VDI和德国联邦信息安全局(BSI)相应页面链接, 其中详细描述了如何保护(无线)网络。如有需要,您还可以获得我们的工业无线专家给出的全面建议。

由于无线数据传输涉及高频电磁场,高磁场对健康的危害仍是一个问题。比吸收率(SAR)用作评估健康危害的标准和测量手机辐射能量的依据。比吸收率指人体在特定环境下吸收的辐射能量。

据目前所知,只要低于建议的最大值,就不会对人体产生有害影响。蓝牙或WLAN无线电波的比吸收率远低于建议的辐射能量,尤其是避免人体直接操作时。关于该主题的更多信息可参见链接

无线系统通常用于移动系统通信, 移动部件容易造成人身和财产危害。这种情况下,必须通过无线路径实现功能安全的通信。最简单的方法是采用基于以太网的安全协议,如PROFIsafe或SafetyBridge技术等,通过蓝牙或WLAN无线路径安全传输。原因:在传输通道(黑色通道)外采取安全措施,以实现PROFIsafe和SafetyBridge端到端安全通信。

标准网络组件和无线LAN或蓝牙组件无需按照IEC61508安全标准进行验证,可用于所谓的黑色通道。安全协议可检测通信故障或超时,并自动切换应用至安全状态。为确保机器或系统的产能不受通信中断的影响,必须采用稳定可靠的无线传输解决方案。

黑色通道中的网络组件无需按照IEC 61508进行验证。

黑色通道中的网络组件无需按照IEC 61508进行验证。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100