Wireless LAN

高性能无线网络,提高灵活性和移动性

WLAN标识

WLAN(无线局域网)指的是基于IEEE 802.11标准并兼容有线以太网的无线局域网络。

因此,无线局域网通常被称为无线以太网。在PROFINET RT、EtherNet/IP™或Modbus/TCP等基于以太网的自动化网络中,通过Wireless LAN可无线集成自动化设备。

IEEE 802.11标准

IEEE 802.11系列标准对各种不同的无线技术进行了规定。IEEE 802.11中最重要的标准包括:

  • IEEE 802.11a:传输标准,在5 GHz频段可提供的最高速率为54 Mbps。
  • IEEE 802.11b:旧传输标准,在2.4 GHz频段可提供的最高速率为11 Mbps。
  • IEEE 802.11g:传输标准,在2.4 GHz频段可提供的最高速率为54 Mbps。
  • IEEE 802.11n:最新传输标准,在2.4 GHz和5 GHz频段可提供的最高速率为600 Mbps。
  • IEEE 802.11i:最新安全标准,又称作WPA2。
  • IEEE 802.11e:服务质量(QoS)标准。
不同WLAN传输标准可实现的数据速率对比

不同WLAN传输标准可实现的数据速率对比

这些标准的主要不同点在于可实现的数据速率,其中有效净数据速率仅为50%左右(如图所示)。

多台设备构建的大型网络

Wireless LAN有一个特性与以太网相同,即通过多台设备可构建大型网络。不过,与有线以太网相比,无线介质即所谓的共享介质,必须由网络或频段中的所有设备共享。

相比有线连接,无线网络中的设备更多,导致延时更长、抖动增加以及带宽减少。规划自动化应用时,必须考虑到这些因素。菲尼克斯电气的工业WLAN产品为实现较短延时和低抖动而进行了优化。

漫游——在网络中移动

在WLAN网络中漫游  

移动设备在WLAN网络中自动漫游

Wireless LAN的一个独特优势支持设备在网络中移动。大型WLAN网络中的设备可自由移动,从而自动切换无线连接至无线信号最好的接入点。这一过程即为漫游。

WLAN网络的无线场可通过增加接入点无限扩展。设备即所谓的WALN客户端切换自动化单元的速度和可靠性对自动化应用十分重要。菲尼克斯电气的工业WLAN产品可实现快速可靠的漫游。

高性能,高可靠性

最新Wireless LAN系统符合IEEE 802.11n标准,相比旧的WLAN标准,提供高达几百Mbps的数据速率,传输距离更长,稳定性更佳。

使用MIMO天线技术,实现信号传输

MIMO利用信号反射和多径散射,提高可靠性和数据速率。

IEEE 802.11n标准最重要的技术特性是MIMO(多输入多输出)天线技术,可通过3个有源电线同时发送和接收并行数据流。 在工业环境中,利用信号反射可提高数据速率,并提高无线连接的可靠性和稳定性。

应用示例

Wireless LAN在工业环境中应用广泛,而且应用领域不断增加。随着移动和远程应用的增加,传输过程和运行数据的需求也不断增长,因此必须采用无线网络通信。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100