泽巴赫水厂:节省时间和成本

通过Radioline无线系统,将分站点无线连接至控制中心

水厂标识  

水厂标识

泽巴赫水厂联合委员会采用适合工业应用的无线解决方案,以实现变电所之间的通信。

为获取饮用水,部分远程控制网络建设基于菲尼克斯电气的新一代Radioline无线系统。

应用

泽巴赫管理部门采用近500 km的扩展供水网络,通过Osthofen、Bechtheim-West和Mölsheim的水厂供水。通过储水罐、21个水槽和相应泵站,从Osthofen的一级泵站供水至Bechtheim-West、Gundheim和Dalsheim。

作为水厂自动化建设的一部分,服务区所有储水槽和泵站已建立电气连接。除了有线连接,还采用了菲尼克斯电气无线通信系统的无线解决方案。

如今,越来越多的泵站和高位槽需连接至远程控制网络。这些站点位于维斯贝格中部,相隔数公里。因此,高成本的有线连接方案不可行。

解决方案

Radioline无线系统  

Radioline无线系统采用I/O扩展模块

基于以往使用菲尼克斯电气无线通信解决方案的成功经验,泽巴赫管理部门选择了采用Trusted Wireless 2.0技术的Radioline系统。

采用模块化设计的无线站点易于安装,尤其是无线系统适合传输I/O信号和串行数据,可灵活扩展,满足所有有关应用要求。

减压站采用无线连接  

压力信号和故障信息在减压站进行无线传输

无需软件即可进行轻松组态

Bechtheim-West的泵站及Hessloch和Dittelsheim的高位槽位于葡萄园中央。这里,各水厂之间无线覆盖距离长达2.5 km,因而具有诸多弊端的电缆连接方案必须被替换。此外,距Hessloch约1.5 km的减压站应连接至Hessloch水厂。

Radioline系统无需任何软件即可传输I/O信号,这一点让Herman-Josef Hofmeister印象深刻。他表示,无线模块及模拟量和数字量输入和输出模块极易组态。无线连接完成后,只需操作设备正面的拨码即可分配I/O扩展模块。

可靠连接长达5 km的远距离

Dalsheim泵站  

Dalsheim泵站配备多个无线系统

Monsheim and Dalsheim之间也需建立4.5 km无线连接,以便将两个新的高位槽集成至网络。

抛物面天线放大无线信号,沿特定方向传输信号,实现长距离覆盖。通过无线路径传输串行数据,以实现控制器相互连接。Dalsheim水厂将高位槽连接至Osthofen的控制中心。

案例总结

Hermann-Josef Hofmeister  

高级电工Hermann-Josef Hofmeister在Osthofen水厂

Hermann-Josef Hofmeister总结道:“泽巴赫管理部门采用Radioline无线系统,节省了大量时间和成本。” “安装两个无线模块的成本与租用一个挖掘机的费用相当,这还不包括挖土成本。”

基于几年来使用Trusted Wireless的成功经验,泽巴赫管理部门未来将继续采用菲尼克斯电气的无线系统。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100