工业蓝牙适用于高性能包装机

蓝牙无线系统实现控制器与旋转部件之间的无线通信

Octopus包装机  

与移动部件之间实现安全可靠的无线通信(来源:Oy M. Haloila Ab)

Oy M. Haloila是世界领先的托盘缠绕机制造商,隶属于信诺工业集团。Haloila最知名的品牌是Octopus包装机。

这种模块化托盘缠绕机是世界上第一台装有转盘的包装机。通过转盘,可灵活适应客户在产能、运输保护和稳定性等方面的需求。

菲尼克斯电气的蓝牙无线系统为控制器与旋转部件之间的通信提供了可靠的解决方案。

应用

托盘通过传送技术在包装机上精确定位。膜卷围绕托盘旋转并用薄膜将托盘裹上。薄膜加热密封后,托盘移开。

为控制托盘缠绕机,中央控制柜中的控制器与旋转部件执行器必须交换数据。二者通过PROFINET或EtherNet/IP™通信。这种场合下,过去所采用的通过数据采集器进行有线传输的方式已不再适用。

解决方案

菲尼克斯电气的蓝牙EPA模块  

通过工业蓝牙实现可靠通信:菲尼克斯电气的FL BT EPA

采用菲尼克斯电气的工业蓝牙通信解决方案替代有线传输,可确保控制器与旋转部件之间实现安全可靠的无线通信。

蓝牙EPA模块是为控制数据通信专门开发的。坚固耐用的组件达到IP65防护等级,适用于恶劣的工业环境。该系统配备特殊的集成天线,可通过PROFINET和EtherNet/IP™等自动化协议轻松传输数据。

蓝牙无线技术作为首选,其跳频技术和WLAN信道黑名单功能可确保与现有的WLAN网络在2.4 GHz频带可靠并行运转。

案例总结

Haloila的技术经理Janne Koskela表示,采用菲尼克斯电气的工业蓝牙解决方案,提高了机器可靠性,维护工作量明显减少。

Octopus包装机之前的布线严重限制了控制系统执行器与移动部件作动器之间的数据传输。无线解决方案带来了更多选择,提高了可靠性。Koskela说:“我们对产品以及菲尼克斯电气提供的服务和支持都非常满意。”

FL BT EPA的另一大优点是易于调试。Janne Koskela表示,基于采用该解决方案的成功经验,现已将FL BT EPA集成至Octopus系列所有包装机。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100