基尔水闸控制系统

Radioline无线系统用于监控基尔水闸的建筑施工

基尔水闸  

Radioline无线系统支持监控基尔水闸的建筑施工

位于基尔北海-波罗的海运河的水闸已有100多年历史,现将用作城市供水的倒虹吸。该工程耗时长,建成后将与水闸在约30 m深处共同运行。

在施工过程中,采用高质量传感器测量水闸的所有关键部位,菲尼克斯电气的Radioline无线系统将连接远程测量站和中央控制报警系统。

应用

德国联邦航道航运管理局运营多处水闸,包括位于基尔北海-波罗的海运河的水闸。水闸控制系统由大大小小的水闸组构成,每个水闸组有两个闸室,该系统一直在使用中。水闸组下的隧道已运行100多年,因此需要进行现代化改造。这些隧道称为倒虹吸,内设供电、水、污水以及通信线路。

为了节省成本并确保水闸组可靠运行,德国联邦航道航运管理局的相关负责人决定新建一项工程。一方面水闸将继续运行,另一方面采用最新技术,在水闸控制系统下约30 m深处开凿一条长400 m宽2 m的隧道。闸室之间的几个新竖井将用于连接电源线。该工程将为水闸控制系统的进一步现代化作准备。

解决方案

Glötzl的MCC系统  

Glötzl的MCC系统安装于水闸上的四个不同区域

Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik公司位于莱茵斯泰腾,靠近卡尔斯鲁厄,该公司的组件将用于监督施工和评估测量结果。基尔水闸控制系统采用分布式测量元件即所谓的测量控制系统(MCC),在四个区域进行测量。

这就出现了一个难题——四个独立站点如何将数据传输至位于中心岛控制中心的中央MCC主站。各站点与控制中心不仅相距数百米,中间还隔着闸室。因此,无论从技术角度还是成本角度来看,布线都不可行。

Glötzl Baumesstechnik负责监工水闸控制系统的项目经理Joachim Haberland说:“考虑到这一点,我们选择了菲尼克斯电气的Radioline无线系统,因为它十分灵活。通过Radioline模块,可传输I/O信号和串行数据,无需增加成本。”

基尔水闸控制系统概览  

基尔水闸控制系统概览

连接中断时的替代传输路径

安装在水闸控制系统上的传感器可高精度扫描水体表面,并记录闸室墙的倾斜度或移位。液位传感器还可记录十处地下水位。传感器经RS-485串行接口发出信号。

Radioline无线系统直接连接至测量元件的RS-485输出接口,并将测量值无线传输至控制系统。MCC主站存储并评估数据。

Glötzl Baumesstechnik执行副总裁Jürgen Glötzl说:“现在,所有的测量值可以持续记录,这意味着,可以及时发现故障并采取应对措施。”

传输串行数据和I/O数据

Radioline系统基于新一代Trusted Wireless 2.0技术,专门针对工业基础设施应用的特殊要求。Trusted Wireless 2.0缩小了作为过程技术传感器网络解决方案的WirelessHART、蓝牙和Wireless LAN无线标准之间的差距,三者均广泛运用于工厂自动化。

根据应用要求,Radioline可提供不同的设置选项。从简单的点到点连接到自愈网状网,各种网络结构均可组态。

案例总结

Jürgen Glötzl和Joachim Haberland  

执行副总裁Jürgen Glötzl和项目经理Joachim Haberland

德国联邦航道航运管理局采用Radioline无线系统,节省了大量时间和成本。

Jürgen Glötzl最后说:“无线模块已经连续几个月不间断地传输测量值至控制中心,无线连接的稳定性远超预期。基于以往的成功经验,未来我们将一直使用菲尼克斯电气的无线解决方案。”

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100