位于Westfalen的RWE大型发电站:在自然环境中实现稳定的无线传输

Radioline无线系统是一种经济有效的远程测量点连接解决方案

位于Hamm-Uentrup的RWE发电站冷却塔

位于Hamm-Uentrup的RWE发电站冷却塔

对于大型基础设施系统,经常要从外部远程站点传输数据至控制中心。

位于Westfalen的RWE大型发电站采用菲尼克斯电气提供的工业用Radioline无线系统。采用该系统后,所采集的测量值可轻松传输至控制系统并进行记录,同时还节省了大量的布线成本。

应用

RWE是德国最大的电力公司之一。该公司在Hamm-Uentrop区东部的Lippe-Aue拥有一座水电站。

该水电站在冷却过程中,从相邻的Lippe河取水,以补偿冷却塔散热时的蒸发损失。部分冷却塔水与净化后的烟气脱硫废水一起引流回Lippe河。因此,水电站操作员必须以水位和温度测量值记录冷却水的流入流出情况,提供给有关机构。

因此,相关负责人面临一个难题,即如何将中央控制系统与Westfalen发电站外的温度和水位测量点连接,从而记录并存储测量值。距中央控制室很远的设备之间需建立通信连接,分散的站点所采用的测量和传输技术也需供电。

解决方案

Lippe河边的水位与温度测量点

Lippe河边能源自给的水位与温度测量点

光伏系统独立供电

由于敷设电缆的成本高,工作量大,RWE的有关负责人选择采用菲尼克斯电气的Radioline无线系统,实现站点的无线连接。

安装在河边测量点的温度传感器以及无线模块通过菲尼克斯电气的独立光伏系统供电,该系统专门为这种特定电量供电而设计。

装有Radioline无线模块的控制柜

Radioline无线模块传输信号至接收器

可靠的长距离信号传输

测量点与发电站相距1000 m,连接至发电站控制系统。天线安装在测量点和控制室顶部,天线之间有一块中间无遮挡的草地。

由于无线设备可用作中继器,转发数据至其他设备,Radioline系统可构建自愈型网状网络。如果直接通信路径出现故障,无线系统将通过网络中的另一个Radioline模块自动寻找替代连接。

Radioline系列产品无线模块基于菲尼克斯电气开发的Trusted Wireless 2.0技术。该技术免许可,在2.4 GHz频段工作,具有稳定的可靠性,可覆盖长距离,视距长达几公里。这为发电站提供了可靠的通信解决方案。

I/O映射功能描述

通过I/O映射,轻松分配I/O信号

轻松安装和调试无线系统

RWE的长期供应商PBE Esser公司总部位于Bergheim,负责预装配组件的安装和调试。经验证,Radioline系统和光伏系统可实现轻松安装和调试。远程测量点可传输温度和水位模拟信号以及故障数字信息至控制系统。

对于有线传输I/O信号的方案,无线传输是一种经济有效的替代方案。通过所谓的I/O映射,无需软件支持,通过拨码即可将数据分布在整个无线网络中。用户只需在输入和输出模块上设置相同的I/O映射地址(如23),相当于在站点之间敷设无线电缆,即可连接输入和输出模块。

案例总结

通过采用Radioline无线系统和光伏系统独立供电,转发Lippe测量点的温度和水位数据无需敷设电缆,为Westfalen发电站节省了时间和成本。

该解决方案操作简便灵活且稳定安全,未来还可以将更多的测量点轻松连接至控制系统。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100