规划无线电中继线路

无线设备的天线之间必须进行视距通信,尤其是在天线间距很长的情况下。为使菲涅尔区避开障碍物,天线架设的高度应提高几米。该区域还应避开任何其他障碍物。

菲涅尔区

菲涅尔区的半径对应所需的天线高度, 取决于无线电频率和天线之间的无线路径距离。

若菲涅尔区内有障碍物(如房屋或树等),则也可采用无线路径。这取决于障碍物的数量以及该障碍物在菲涅尔区内所占的体积。

在这种情况下,建议进行试验测量。传统的户内自动化环境具有显著的反射优势,而户外环境则不具备这样的优势。但是,户外环境有助于实现良好的无线连接,即便菲涅尔区内有障碍物。

无线路径距离(d)天线高度(r)
868/900 MHz
天线高度(r)
2.4 GHz
天线高度(r)
5 GHz
200 m4 m2.5 m1.5 m
500 m6.5 m4 m2.5 m
1000 m9 m5.5 m4 m
2000 m13 m8 m5.5 m
4000 m18.5 m11 m8 m
10,000 m29 m--
20,000 m41.5 m--
30,000 m50 m(仅900 MHz)--

上表为无线电频率和无线路径距离与菲涅尔区半径的对应关系, 可用于指导无线设备或天线的安装高度。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100