多个无线解决方案并行

多个无线解决方案并行

可靠通信

工业环境中多个无线解决方案实现安全可靠的共存。

无线通信的最大优点在于使用开放的空间作为公共传输介质。与有线方案相比,无线通信无需布线,节省安装成本。传输介质在开放的空间内可自由移动且不会磨损。

不过,这种传输介质是有限资源。它不是专门用于一种特定的应用,而是用于所有产生电磁波的应用。 在工业系统中,越来越多的应用采用无线通信,因此传输介质需要协调使用。

无线应用之间相互干扰

无线应用之间相互干扰  

无线应用之间相互干扰

共享传输介质有时会导致冲突和相互干扰。不过,只有当两个或两个以上无线系统的无线信号同时出现在同一位置的同一频段时,才会相互干扰。

不同应用以及不同无线技术的抗干扰能力所产生的实际影响也会不同。除无线技术外,无线规划决定空间和频率的重叠,而无线应用则决定时间的重叠。

影响

有无线干扰和无干扰情况下的响应时间  

有无线干扰和无干扰情况下的响应时间

无线应用之间相互干扰并不一定会导致通信故障,主要影响在于延迟传输时间(延时)和抖动增加。 无线技术和无线系统的抗干扰能力不同,延时和抖动的程度也会不同。

在这种情况下,为确保高可靠性,所有无线技术都采取可靠稳定的调制过程以及纠错和重新发送报文的内部机制。因此,时间敏感型应用尤其需要集中协调和无线规划,从一开始就消除干扰。

共存管理

无线应用专业规划和设计、手动频率规划和无线信道规划确保多个无线应用在同一区域实现可靠的并行。

菲尼克斯电气的Trusted Wireless 2.0技术和工业Bluetooth解决方案为手动频率规划提供更多的支持和功能。共存管理步骤详见VDI指令2185和IEC EN 62657-2。这些步骤,尤其是专门用于减少无线干扰的步骤,应自始至终在专家的监督和指导下实施。

至少对位置、频段或时间的其中之一进行隔离,则可实现共存。

物理位置的隔离

  • 调整传输功率
  • 选择天线
  • 安置/校准天线

频率范围的隔离

  • 选择信道
  • 列入频率范围或信道黑名单

避免同时占用频率

  • 最小化各系统的平均占用率

工业中其他电磁干扰源

在工业中实现可靠的无线通信,意味着要安全排除电磁干扰。电磁干扰的来源有很多,包括焊接工序、开关操作、变频器等。然而,这些干扰源发出的电磁场仅为几千赫或几兆赫的低频。

数据传输的频率通常为868/900 MHz或2.4 GHz以上,远高于常见工业干扰的频率范围,从而消除了工业中常见的电磁干扰源的不良影响。

其他典型工业应用的干扰频谱

其他典型工业应用的干扰频谱

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100