天线技术

天线技术

随时接收信号

选择合适的天线技术,提高无线系统性能。

返回至 Industrial Wireless

类别

无线系统所采用的天线技术在很大程度上会影响系统的性能。合适的天线可大大提高无线网络的性能,这意味着,天线安装需要引起足够的重视。

全向天线

全向天线的指向性  

全向天线的指向性

若无线模块朝向不同或处于移动状态,则需要采用全向天线。这种天线增益低,因而适用于中短距离传输。户内反射条件下,由于是非视距通信,信号可从发送方反射给接收方。在这种情况下,切勿将全向天线安装在反射(金属)表面的正前方。

理想的安装位置是天线杆或控制柜顶部,这样天线可在各个方向上获得最大的无遮挡空间。若安装多个全向天线,天线间应有足够的间距。

主要应用领域:

  • 桥接中短距离
  • 由多台指向不同的设备所连接成的网络
  • 多种应用

平板天线

平板天线的指向性  

平板天线的指向性

对于固定式安装,建议采用平板天线。相距较远的远程站点之间需要进行视距通信。平板天线选择最佳方向发射传输功率。这样可以扩大接收范围,并防止天线传播方向以外的用户干扰。

定向天线的增益越高,方位角越小。这意味着天线之间需要进行精确的校准。

主要应用领域:

  • 桥接远距离
  • 点到点连接
  • 固定或线性应用

适于户内应用的天线技术

请安装Adobe Flash Player察看此内容。

Get Adobe Flash player

适于户外应用的天线

请安装Adobe Flash Player察看此内容。

Get Adobe Flash player

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100