采用压紧技术的正面螺钉连接

采用压紧技术的正面螺钉连接

正面连接

从同一方向接入线缆和拧紧螺钉。

优势

  • 正面连接技术,轻松连接各种导线
  • 从同一方向接入线缆和拧紧螺钉,操作更方便
  • 尤其适于PCB支架和窄型设备正面的接线

连接器的弯头簧片转动时,压力随之增加,保证导线可靠压接。簧片卡在坚固的接线槽中,可自由转动,并将所连导线压紧在汇流条上。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100