返回概述

链接与下载

产品组态器

通过产品组态器,选择合适的产品。

需要的数据:

  • 规划应用中的电源大小
  • 电流通路数目
  • 额定电流
  • 电缆长度

组态矩阵

组态矩阵可以协助进行电源的次级规划。根据矩阵所述,电缆长度取决于

  • 设备断路器
  • 导线线径
  • 电源设备的性能等级

电缆长度取决于电源到负载之间的距离(l)。

计算所需的边界参数:

  • CB TM1 x A SFB P设备断路器
  • 热磁脱扣
  • 至少十倍额定电流
  • 环境温度:+20°C

矩阵中考虑了设备断路器的内部电阻。除了短路电流外,相关电源也为并联通道提供占额定值一半的电流。

描述 语言 更新
CB TM1 SFB设备断路器的组态矩阵 [PDF, 0.2 MB]
规划指南
德语 2013/06/18
CB TM1 SFB设备断路器的组态矩阵 [PDF, 0.2 MB]
规划指南
英语 2013/06/18

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100