设备保护

设备断路器

选择性配电

使用设备断路器,形成可靠的保护,防止过载和短路电流对设备造成损坏。

选择性设备保护具有可调节的触发特性,能够为每个负载提供安全防护。它可以针对受过载或短路电流实际影响的区域提供保护。下文中,我们将讨论保护设备的工作原理,以及各种型式保护设备所适用的具体应用。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

CBM – 多通道设备用断路器

启动和通讯


什么是电流限流?

断路器主动限制电流的特性