返回概述

电子设备断路器

电子设备断路器能够主动限制短路和过载电流,使其最高不超过额定电流的1.25倍。这样可以保护电源设备免受大电流以及相关过载的影响,并防止输出电压中断开关电源运行。

因此,不会影响开关电源所连接的其他负载。同时,对于长距离的负载,也能进行有效分断。

设计

电子设备断路器  

电子设备断路器

要点:

  1. 开关切换(复位)
  2. 状态指示灯
    绿色表示导通
    黄色表示电流限制
    红色表示分断
  3. 带电流传感器的PCB
返回到最上方

功能

在发生电流过载或短路故障时,它内置的传感器能够不断测量当前电流值,并且在100到800毫秒内触发分断。

与热脱扣和热磁设备断路器不同,电子设备断路器通过一个晶体管完成电子切换操作,而电路也不会因机械开关触点而导致电气中断。

返回到最上方

电路图

电子设备断路器电路图

电子设备断路器电路图

要点:

1. 电源输入(电路+)
2. 电源输出(负载+)
a. 复位输入
b. GND(接地)
c. 状态输出

返回到最上方

触发特性

电子设备断路器的触发特性  

电子设备断路器的触发特性

即使在电缆电阻较大的情况下,电子设备断路器也能在短路故障发生后的数毫秒内触发分断。在过载情况下,断路器将电流限制在额定电流的1.25倍以下。

要点:

t表示切换时间(单位:秒)
xl表示额定电流/分断系数的倍数
1表示最小触发电流1.05 x 额定电流
2表示最长关闭时间800 ms(取决于额定电流)
3表示最短关闭时间80 ms(取决于额定电流)
4表示最大触发电流1.45 x 额定电流
5表示电流限制倍数1.25 x 额定电流

返回到最上方

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.baidu.com/link?url=c4uJda1YuWFvILc5MpATrbs2iouFeQlczC2fsVLDBwyPus_qMZsJqktCjdeRmOa7UPlLS1U30LZtxX848QFlRukByDaKjWQ_-wpC6JonDX4S3SvUwcjTRF7M0Cas_1fS8K9NsrBiA9QSu6fXez4NnzNAXOTE2_S5gc6jPUDzuuAfHQUhTv8cKRQGMarBsJpBVjZkvZDUmX7kIJPeQYZSGlaDlULQE6TioWv3IRVq-HSGqUbNQKR1Uufm3mz514gPwZoGZ2WPLDWhC2segHGXsl6cp6HiJH34yb2JRGeeuF7fDcmv1dtHaqL94VpvOubC&wd=&eqid=8fa89cd70009b26f000000045f01ac6f