返回概述

热脱扣设备断路器

热脱扣设备断路器可耐受高强度的起动电流。这种断路器可对配电系统、控制柜工程和系统制造提供最佳保护,防止发生过载情况,同时还能保护电池和系统中的回路。

热脱扣断路器适用的最高电压为250 V AC或65 V DC。

应用

热脱扣设备断路器的应用  

热脱扣设备断路器的应用

热脱扣设备断路器特别适合电机、照明、电磁阀、变压器及板载网络的保护。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100