返回概述

术语表

设备断路器有多种连接方法,例如直插式、插拔式或螺钉式。

一台设备断路器能够连接的电气隔离的电流通路数目。不同的设备断路器,其位数亦不同。

设备断路器的触发特性。特性图上标示了设备断路器的脱扣时间和当时的电流大小。

设备断路器的安装方式,例如构造、安装或分布式。

制造商规定的设备断路器在特定工作条件下的电流或电压值。这些数值与断路器的运行和性能特点有关。

额定电流、电压或频率是指描述一个项目大小的数值。

描述设备断路器的操作或复位方法,包括自动复位和手动复位。断路器上配置操作杆,用于定期或不定期的开关操作。

描述设备断路器在特定电流和电压条件下的行为表现的特性曲线。

在不改变操作杆位置的情况下,触发设备断路器。

断路器保护系统不因短路或过载而损坏,主要设计用于保护技术系统和设备中的装置与执行器。

主电路关闭时用于输送电流的触点。

辅助电路中以机械方式运行的触点,主要功能是远程指示。

两个导电体间绝缘材料表面上的最短直线距离。

短路电流是指电位不同的两点之间发生非正常连接时流过的电流。

断路器用于防止电缆因过载或短路而引起损坏。

两个导电体之间的最短直线距离。

MTBF是指平均故障间隔时间,表示两次连续故障之间的期望运行时间。

指的是遥信辅助触点。主触点闭合时,遥信辅助触点打开。

从一个位置到另一个位置并循环往复的动作过程。

遥信辅助触点。主触点闭合时,遥信辅助触点同样闭合。

SFB表示选择性熔断。基于该特性曲线的设备断路器通常在短路时触发分断。SFB触发特性位于M1和F1特性曲线之间。

基于该技术的电源设备能在发生短路故障时提供较高的电流裕度。对于较长的电流回路,安全设备按规定配备了断路电流。而该电源连接的其他未受短路影响的系统部件继续由该电源供电。

如果实际电流大小长时间大于额定电流,保险丝将打开电路并关闭电流。

完好电路中出现的过电流。

超过额定电流的电流值。

特定条件下设备周围的环境温度。

在特定条件下,不会引起绝缘损坏的可容忍的最大暂时电压值。

配备具有常闭和常开触点功能的三种连接件的信号触点。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100