返回概述

优势

设备断路器的优势

  • 为负载提供可靠的保护
  • 强大的容错能力
  • 选择性保护功能
  • 配有状态信息远程发送功能的中央电路监控
  • 重启速度快
  • 系统可用性高
  • 应用范围广泛
返回到最上方
设备断路器采用超薄型设计,外形紧凑,安全性高,几乎适用于各种控制柜

主要特点

  • 断路器具有主动电流限制功能,在发生故障、电缆电阻较大或电流回路较长的情况下能够可靠地触发分断
  • 内置开关切换,发生故障后能够迅速重启
  • 内置监控和遥信功能,可以远程了解现场模块的情况
  • 根据精确的额定电流水平,可以为您定制可靠的设备保护措施
  • 外形紧凑,设计宽度仅12 mm,节省安装空间
  • 采用统一的插拔式外壳设计,性能水平高
  • 基于远程控制复位或控制输入,实现中央监测
  • 基座中的重复电位采用统一的桥接形式,节省更多安装空间

 

  • 断路器具有SFB触发特性,在发生故障、电缆电阻较大或电流回路较长的情况下能够可靠地触发分断
  • 内置开关切换,发生故障后能够迅速重启
  • 内置监控和遥信功能,可以远程了解现场模块的情况
  • 根据精确的额定电流水平,可以为您定制可靠的设备保护措施
  • 外形紧凑,设计宽度仅12 mm,节省安装空间
  • 采用统一的插拔式外壳设计,性能水平高
  • 基于远程控制复位或控制输入,实现中央监测
  • 基座中的重复电位采用统一的桥接形式,节省更多安装空间

CB系列设备断路器采用紧凑型设计,额定电流水平准确。热磁设备断路器和电子设备断路器
均配有远程信号发送功能,在任何地方都可以远程监控功能运行情况。

设备断路器均为可插拔的模块化产品。因此,您可以提前在电路上安装基座,根据现场情况选择合适的保护插头。如果系统中的额定电流发生变化,可以直接更换断路器插头,无需任何接线工作。

模块化设备断路器的安装方式灵活,应用范围广阔。

返回到最上方

设备断路器的基座

直插式或螺钉连接技术的基座  

直插式与螺钉连接技术的两种基座可供选择

基座均配有螺钉连接和直插式两种连接方式。采用直插式连接技术,导线连接更轻松,安装速度更快。

通过这两种连接技术,无需工具即可将刚性导线或带冷压头的柔性导线直接插入接线位。轻轻按压,接触弹簧即会自动打开,然后将导线压接到电流条上。使用直插式连接技术,可轻松连接线径0.12 mm²到6 mm²的导线。当然,您也可以选择螺钉连接方式的安装基座。

返回到最上方

桥接件

使用桥接件对设备断路器中的电位进行分配  

使用桥接件对设备断路器中的电位进行分配

采用无缝桥接技术,断路器中的等电位接线变得无比轻松。使用桥接件,在串联安装的设备断路器中也可实现快速、独立的电位分配。

通过双桥接连接方式,电源电流可高达41 A。采用这种连接方式,带桥接件的通信连接件之间的相互连接更轻松。

返回到最上方

热磁断路器板

多通道设备断路器板可应用的环境包括标准化机械生产或控制与过程技术等。在反复循环的应用中,此类预装配的多通道设备断路器可轻松集成到系统中。

采用中央式电位分配,减少了安装工作量。该类断路器板可与热磁断路器配合使用,应用范围广泛。在每种保护模式下,断路器板均可连接最多五个负载。断路器板具备CB TM1系列设备断路器的诸多优点,同时又集成了操作简单,又节省空间的电位分配功能。

优势详解:

  • 采用多通道(4/8/12通道)设备断路器板,节省安装时间
  • 采用紧凑型的模块化设计,节省最多35%的空间
  • 断路器板电流承载能力强,总电流可达60 A
  • 单条通道的额定电流高达12 A,可以提供更好的保护
  • 采用独立的5位双位端子,每条通道最多可连接5条电路
  • 配有状态信息远程发送功能,可在任何地点分两组远程发送信息
  • 采用统一的插拔式外壳设计,性能水平高
  • 采用模块化设备断路器系列中的标准保护插头,选择更丰富

 

返回到最上方

设备断路器板的功能

设备断路器板  

设备断路器板

  1. 分两组远程遥信组信号
  2. 串联桥接件,用于远程遥信组信息
  3. 断路器具有F1、M1或SFB特性,每个通道的最高电流可达12 A
  4. 5 x 2.5 mm2正极接线端子
  5. 5 x 2.5 mm2负极接线端子
  6. 所有接线端子均采用直插式连接技术
  7. UM-PRO面板安装底座可耐高温
  8. 接线端子尺寸为2 x 2 x 16 mm2,可承受电流高达60 A,适用于连接冗余电源

 

返回到最上方

热脱扣设备断路器

主要功能:

  • 根据精确的额定电流水平,可以为您定制可靠的设备保护措施
  • 内置机械式开关,发生故障后能够迅速重启
  • 紧凑型设计,节约安装空间
  • 标准化插拔式保险丝座,符合ISO 8820‑3 (DIN 72581‑3)标准中关于扁平式保险丝插件的规定
  • 采用CLIPLINE complete系列配件中的标准桥接件,节约安装空间
  • 采用插拔式设计,性能水平高
返回到最上方

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100