返回概述

热脱扣设备断路器

热脱扣设备断路器的分断元件是一种热双金属片,它是双金属片和电气加热元件的组合。双金属片由钢和锌材料在高温下制作成型。如果电流过大,热双金属片的温度过高,将触发分断机制。

热脱扣设备断路器是一种简单、经济的断路器产品,适用于对于分断控制要求不是十分精确的应用。

结构设计(带开关锁)

热脱扣断路器的结构  

热脱扣断路器的结构

热脱扣断路器带有热双金属条,它通过弹簧支承的接触机构分断来关闭设备。这种开关机构设计简单,用手就可以操作。

短路器中使用止动螺钉来调节默认的分断时间。它还可以调节用于启动触发机构的热双金属片的预电压。

断路器额定电流从毫安到数十安培不等,适用于电压在230 V AC或65 V DC以下的应用。

要点:

  1. 开关
  2. 弹簧支承开关绝缘棒
  3. 开关触点
  4. 双金属片
  5. 预电压设置
返回到最上方

电路图

热脱扣断路器电路图

热脱扣断路器电路图

返回到最上方

结构设计(带操作杆)

微型热脱扣断路器的结构  

微型热脱扣断路器的结构

微型热脱扣断路器使用卡接盘作为热双金属片,设计极为紧凑。断路器的开关触点直接固定在垫圈上。此类断路器与带有双金属条的断路器类似,一般都具有烧断触发特性。

热脱扣断路器主要用于保护额定电流小于32 V的电池和断路器板系统中的集成电路。断路器的额定电流在数毫安到数十毫安之间。微型热脱扣断路器配有开关按钮,分断后按下按钮即可重新接通。额定电流更低的电路应当选用其他断路器设备。

要点:

  1. 开关触点
  2. 接通开关
  3. 双金属片

 

返回到最上方

电路图

微型热脱扣断路器电路

微型热脱扣断路器电路

返回到最上方

触发特性

热脱扣断路器的触发特性  

热脱扣断路器的触发特性

热脱扣设备断路器的触发时间取决于当前的过载电流和环境温度。过载电流越大,断路器触发速度越快,反之,则过载电流越小,触发速度越慢。对于额定电流不同,但触发特性相同的断路器,也可以用特性曲线场来表示触发特性。

热脱扣设备断路器能对热影响做出明显反应,甚至是周围的环境温度都会对触发时间产生影响。断路器在温度较高的环境下更容易触发分断,反之,在温度较低的环境下则不容易触发。

要点:

t表示切换时间(单位:秒)
xl表示额定电流/分断系数的倍数
1表示特性场的电流范围
2表示低温范围(蓝色)的触发特性
3表示第一组触发特性
4表示第二组触发特性
5表示温度上限(红色)的触发特性

返回到最上方

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100