返回概述

标准

设备断路器设计用于低电压开关设备中,适用DIN EN 60934标准。该标准中规定了保护性设备为电缆和设备提供可靠的保护所必须满足的技术要求。标准还规定,设备断路器应当具有较大的额定开关容量,以满足过载条件要求。同时,标准中对于设备断路器应对短路故障情况也有相关要求。

各制造商的设备断路器产品的额定电流在0.5 A至16 A之间,触发特性各不相同。因此,用户可以根据系统的要求,精确定制安全设备,确保系统的最大可用性。

DIN EN 60934标准还适用于在欠压和/或电涌电压条件下保护电气设备的开关设备。它还适用于额定电流不超过125 A,电压小于440 V的交流电和电压小于250 V的直流电,而且能够切断最高3000 A的额定短路电流。通过类型测试,该标准规定了实现各操作参数的全部要求。

UL 2346是不带电气隔离的电子断路器的标准。

技术数据

点击相应的产品版块,可以了解详细的产品技术数据。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100