返回概述

工作原理

CONTACTRON混合型马达启动技术整合无磨损固态技术和机械触点技术。该技术结合了两种开关技术的优势,最大程度上实现了耐久性和系统可用性。

稳定的工作——延长十倍的使用寿命

CONTACTRON混合型马达起动器技术  

采用CONTACTRON混合型马达起动器技术,开关切换无磨损

采用CONTACTRON混合型技术,马达由无磨损半导体开关,从而降低触点的机电损耗,确保马达持久运行。

智能开关可确保电气触点几乎无电流通过,因此能延长开关触点的机械寿命。实际操作中,机械寿命比电气寿命长十倍。

观看以下视频,了解CONTACTRON混合型技术的工作原理。

混合型技术的工作原理

CONTACTRON混合型技术可确保马达开关持久耐用。通过以下视频,您将了解马达打开时的情况。关闭过程与打开过程类似,只是方向相反。

步骤1:
继电器K1和K2关闭。电流l1、l2和l3均为零。

播放视频

步骤2:

半导体V1和V2打开并开始传输合闸电流。电流l1、l2和l3开始通过,从而起动马达运转。在这短短的时间内,半导体V1和V2产生功耗。

播放视频

步骤3:

为减少功耗,半导体与旁路继电器K3桥接并关闭。

播放视频

无磨损半导体传输开启和关闭扭矩。旁路继电器实现无负载切换,同时连续传导马达电流。整个过程由微处理器控制。

该项技术可缓慢切换马达,从而延长开关设备十倍的使用寿命。

播放视频

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555