返回概述

CONTACTRON——节约更多空间

紧凑型设计和丰富的功能,一台设备全部实现

采用紧凑型设计,节约75%的空间

有了CONTACTRON混合马达起动器,控制柜内的设备装配集成需要的空间更小。

混合马达起动器功能强大,一台设备集最多可集成四种功能。此外,它还采用超薄型设计,设计宽度仅为22.5 mm。

与传统解决方案的空间需求对比  

采用CONTACTRON混合马达起动器,可节约多达75%的空间

之前,很多驱动应用中都需要使用数台开关设备

以前,一般使用机械式开关设备,也就是所谓的机械接触器来开、关驱动装置。还使用马达保护继电器来监测马达电流是否过载或阻塞,在发生故障时,电流超限会造成马达停止运转。

如果一个驱动装置要正反两个方向旋转,则需要通过其它开关元件增加电路技术功能,即两根相线交换。如果要满足功能安全要求,则需要串联一个或两个开关元件。

很多驱动应用中都需要使用四五台设备,这些设备要进行相应的规划、接线和连接。而CONTACTRON混合马达起动器一台设备就集成了这些设备的全部功能。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555