返回概述

现场总线连接的混合型马达起动器

通过INTERFACE系统或SmartWire-DT™接线系统实现现场总线系统集成。所有常见现场总线系统均有相应的网关。

通过INTERFACE系统(IFS)实现现场总线连接

IFS系统  

通过INTERFACE系统实现现场总线连接

混合型马达起动器通过EM-PNET-GATEWAY-IFS连接至PROFINET。这种连接通过DIN导轨连接器实现,该连接器不仅提供24 V电源,还可用于设备控制。

马达起动器的控制无需数字量输出。使用达到PL e等级的安全继电器或安全控制器启动输入即可安全关闭马达。EM-PNET-GATEWAY-IFS具有八个数字量输入和四个可自由设置参数的输出。对于模块化或分布式设结构,无需控制器内的I/O卡,甚至无需远程I/O。位置开关可直接连接到PROFINET网关。

通过SmartWire-DT™技术实现现场总线连接

SmartWire-DT™  

通过SmartWire-DT™技术实现现场总线连接

采用SmartWire-DT™技术,混合型马达起动器以及指令和信号设备可通过网关连接到控制器上。

SmartWire-DT™连接技术可显著降低接线工作量。在紧凑型控制柜内也可实现清晰布线。PSR安全继电器实现安全关机。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555