返回概述

合作

2012汉诺威博览会之历史回顾

了解更多“专家合作伙伴”的合作信息。各公司在2012汉诺威工业博览会的新闻发布会上介绍了此次合作。

2012

合作的初步成果

在2012年汉诺威博览会上,菲尼克斯电气展示了与Eaton合作的初步成果。此前一年,在2011年汉诺威博览会上,双方公司签订了合作协议,就CONTACTRON和SmartWire-DT™技术进行合作。菲尼克斯电气现展示了连接SmartWire-DT™的新型CONTACTRON开关设备。

Wöhner和菲尼克斯电气展示了其合作之后的成果——可用于60 mm汇流条上的带短路保护的混合型马达起动器。

2011

专家合作伙伴

2011年11月,Wöhner成为新的“专家合作伙伴”成员。作为“专家合作伙伴”,各成员公司为满足日渐上涨的机械制造和系统生产的需求提供各自的先进技术。通过整合Wöhner公司的“Wöhner CrossLink技术”,混合型马达起动器通过合适的适配器可在60 mm的汇流条系统及DIN导轨上使用。

菲尼克斯电气与其合作伙伴Eaton及Wöhner,将SmartWire-DT™、CONTACTRON以及CrossLink三种技术引入市场,从而进一步扩大产品范围。

与Eaton的合作协议

菲尼克斯电气和Eaton在2011年的汉诺威博览会上签署了合作协议,协议中就行业、电子开关设备和通信系统的发展和推广制定了条款。

合作的目的是为了发展CONTACTRON电子马达起动器,合力采取战略措施,并将SmartWire-DT™建立为智能开关设备通信连接的新标准。

专家合作伙伴

专家合作伙伴

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555