混合型马达起动技术

CONTACTRON混合型马达起动器技术

智能马达开关

混合型马达起动器技术可在狭小的空间内实现安全的马达开关、换向和保护。

微处理器控制确保了缓慢切换,对继电器触点负载量的降低。这意味着与完全的机械切换相比,混合型马达启动器的使用寿命最多可超出其十倍。

这一创新技术赢得了开关设备领域自动化应用大赛奖,“这是首个能在宽度仅为22.5 mm的设备中集成所有换向接触器功能的技术,同时还能确保安全”。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555