返回概述

CONTACTRON——减少布线量

CONTACTRON四合一混合型马达起动器将左转、右转、安全功能、急停4个功能集合在一个设备中。

包含联锁回路和负载接线,不仅节省时间还能实现控制柜内清楚的布线。与传统机械接触器解决方案相比,布线数量减少了75%。

布线便捷

CONTACTRON4合1  

CONTACTRON混合型马达起动器

CONTACTRON混合型马达起动器在一台设备中集成了四种功能。其中包括正转功能(如,通过24 V PLC输出卡件轻松实现控制)和反转功能(如,可选反转锁定和负载接线等)。

此外,这些设备通过一个带自动和远程重置功能的内置保护器来保护马达。依照保护等级(PL e)/3类(Cat. 3)的要求还提供了急停的安全功能。

比较:主电流通路马达换向接触器回路

CONTACTRON布线简便

与传统方式相比,接线量减少了75%以上。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555