技术

菲尼克斯电气的Advanced Shielding技术

Advanced Shielding技术

采用AST(Advanced Shielding技术)的连接器可实现安全可靠的屏蔽连接。了解该技术的更多信息。

无缝屏蔽连接方案

预金属成型的制造工艺  

预金属成型的制造工艺

Advanced Shielding技术可实现安全可靠的屏蔽连接。即使在雷击或高机械负载等极端环境条件下,360°屏蔽连接仍可确保数据、信号和电力的可靠传输。

使用Advanced Shielding技术,可在预制M8和M12连接器的生产过程中使用预金属成型等创新自动化工艺,提高连接器屏蔽性能。

使用聚酰胺对与电缆连接的底板进行预成型加工,确保轴向负载下的高机械稳定性。专门针对机电要求开发的锡可确保安全可靠的360°屏蔽连接。

屏蔽编织与插头的全面连接确保可靠的电磁兼容保护性能、卓越的散热性能和对过电压和电流峰值的高耐受性能。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100