应用领域

菲尼克斯电气的Advanced Shielding技术

安全可靠的屏蔽连接

Advanced Shielding技术优化了M8和M12连接器的现有设计。

机械负载

拖链引起的机械负载  

可靠性高

Advanced Shielding技术确保扭转、拖链和机器人应用中高机械负载下卓越的抗振抗冲击性能。

生产设备

系统可用性高  

安全性高

设备部件出现短路时,Advanced Shielding技术可使电流在熔断器触发前在屏蔽层中流动。由于短路时产生的热量较低,大面积屏蔽层可提高安全性并降低火灾风险。

高电磁负载环境

机器人应用中的电磁兼容保护  

面向未来

在智能制造工厂和工业网络中,Advanced Shielding技术可实现大数据量面向未来的可靠传输,传输速率高达40Gbps。卓越的屏蔽散热性能提供可靠的抗电磁干扰保护。

驱动技术

感性负载切换过程中产生的瞬态过电压  

耐受性高

切换马达等感性负载时会产生高压。由于屏蔽编织和插头间的稳定连接,采用Advanced Shielding技术的预制连接器可耐受瞬态过电压,确保系统高可用性。

户外应用

户外应用中的意外雷击  

耐用性高

采用Advanced Shielding技术的连接器连接可靠并配有360°屏蔽罩,可耐受雷击和高达20 kA的电流峰值,尤为适于户外应用。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100