安全路由器和防火墙的设备管理软件

mGuard安全装置管理软件

管理更轻松

随时监测和配置mGuard的安全相关数据。

返回至 网络安全

类别

搜索范围 安全路由器和防火墙的设备管理软件

显示该分类下的所有产品

使用智能高效的设备管理器管理多个mGuard产品,可自动化处理耗时的过程,降低配置错误的风险。mGuard设备管理器可为mGuard设备的配置、扩展和管理提供有力支持。

优势

  • 通过设备集中管理,提高mGuard装置的安全性和准确性,降低复杂度和管理成本
  • 轻松管理成千上万的mGuard安全装置,无论这些装置位于何处,连接类型或状态如何,扩展性佳
  • 补丁发布和升级周期更短,降低了安全和合规风险

高效的设备管理

mGuard设备管理软件  

mGuard设备中央管理软件

使用mGuard设备管理软件,只需轻点鼠标即可集中创建和管理mGuard安全设置。随后可一次性将加密数据传输至部分或全部的管理型mGuard安全装置。

可随时从mGuard设备管理器再次下载配置数据,并进一步处理。从而有针对性地进行固件升级和许可延期。还可以通过更新历史记录检查固件并随时回退到上一版本。

灵活扩展

该软件提供一系列升级许可,可逐步增加受管设备的数量。这样可按照实际需求投资。比如,初始阶段只需100台设备的管理许可。随后可逐步增加到1000台或更多。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100