工业无线系统

工业无线系统

传感器与网络间的无线通信

现代无线技术为各类工业应用带来高效、稳定的数据通信。

返回至 工业通信技术

类别

  • 无线以太网
    无线以太网

    采用WLAN或Bluetooth方式通信的高性能以太网元件。

  • Wireless I/O
    Wireless I/O

    Wireless I/O设备,用于数字量或模拟量I/O信号无线传输。

  • Wireless Serial
    Wireless Serial

    Wireless Serial设备,通过RS-232/RS-422/RS-485接口,可与控制器或串行I/O设备无线通信。

  • 天线和电缆
    全时接收

    无线数据通信产品系列包括各种型号的天线、配套的光缆和附件。

搜索范围 工业无线系统

显示该分类下的所有产品

工业无线系统可有效提升工业数据和信号通信的灵活性和高效性。无线技术在应用中具有诸多优势。菲尼克斯电气可提供安全可靠的产品、服务和解决方案。

优势

  • 无线监控远程站点
  • 与移动或难以触及的自动化设备之间轻松实现可靠的通信,灵活性更强
  • 采用多种技术,可提供适合各类应用的解决方案
  • 多样的产品系列,满足各种应用需求
  • 经验丰富,为规划和应用实施全程提供全力支持

无线技术已成主流趋势

平板电脑与设备间的通信  

无线解决方案实现平板电脑与设备间的通信

联网通信是工业4.0时代实现灵活自组织生产的关键。工业无线系统有助于实现工业4.0的各种概念,使生产过程更加高效灵活。

射无线控制的自动运输系统和仓库穿梭车提高了系统的工作效率,并推动了平板电脑和智能手机在设备监控、操作和远程维护过程中的应用。在过程和基础设施应用中,工业无线系统可从远程站点和难以接近的现场设备采集数据。

按需打造的无线通信技术

Trusted Wireless、蓝牙和WLAN无线技术标识

菲尼克斯电气提供适用于工业应用的无线技术

在实际应用中,各种无线技术适用于不同的应用场合。菲尼克斯电气针对客户的工业应用需求,开发了一系列无线技术解决方案。

  • Trusted Wireless
    适用于大型系统信号和数据传输
  • 蓝牙
    适用于工厂自动化控制数据的传输
  • WLAN(IEEE 802.11)
    适用于高性能和工业基础设施网络

在技术部分可以查看无线技术相关详细信息。

 

无线以太网

无线I/O

无线串口

WLAN 802.11

WLAN 5100

WLAN 1100

以太网端口适配器

-

-

蓝牙

以太网端口适配器

无线MUX(ILB BT ADIO MUX)

-

Trusted Wireless

RAD-ISM-900-EN(北美/南美)

RAD-2400-IFS(全球)

RAD-900-IFS(北美/南美)

RAD-868-IFS(欧洲)

RAD-2400-IFS(全球)

RAD-900-IFS(北美/南美)

RAD-868-IFS(欧洲)

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息