Wireless I/O

Wireless I/O

无线传输I/O信号

Wireless I/O通信:快速、简便、稳定。

返回至 工业无线系统

类别

搜索范围 Wireless I/O

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的Wireless I/O是数字量或模拟量I/O信号无线传输的理想解决方案, 并且是在过程和控制技术中进行I/O通信的理想之选。

优势

  • 免布线,节省安装和维护成本
  • 采用无线I/O通信技术,通讯灵活性更高
  • 无损的无线通讯技术,无电缆采购、安装与维护成本
  • 安装简便,调试过程更快,更轻松

Radioline无线系统

Radioline无线模块  

Radioline是用于大型系统的无线模块。

Radioline是用于大型系统的无线系统。无需编程,只需转动拨码开关即可轻松分配输入和输出。Radioline采用了先进的Trusted Wireless 2.0技术,是工业应用的理想选择。

  • 采用Trusted Wireless 2.0技术,可靠性高
  • 支持频段:868 MHz、900 MHz和2.4 GHz
  • 数据传输速率可调节,传输范围可达32公里
  • Radioline支持点到点连接和多达250个节点的复杂网状网络,网络组态更灵活
  • 内置RS-232/RS-485接口,一台设备可同时传输I/O信号或串行数据,减少设备投入
  • 采用DIN导轨连接器和热插拔设计,可扩展多达32个I/O模块
Radioline开关设备和控制设备组件  

用于户外安装的开关设备和控制设备组件

Radioline户外开关设备和控制设备组件可直接安装于户外环境,轻松实现I/O信号或串行数据的无线传输。请在下单时选择所需的无线模块以及I/O扩展模块的型号和数量。

无线多路复用器:无线信号电缆

无线多路复用器  

通过Wireless MUX可将I/O信号可靠地传输到难以访问的或转动的站点

Wireless MUX系统安装方便,只需连接、上电,即可轻松创建无线传输路径。系统双向传输16个数字量信号和2个模拟量信号。因此,可替代40芯信号电缆。

  • 无需组态或设置,调试轻松
  • 外形紧凑,通道密度高
  • 轻松建立连接,快速传递信号
  • 全向天线传输距离长达200 m,定向天线无障碍传输距离长达400 m
  • 最新蓝牙4.0技术

Wireless I/O产品对比

Radioline无线系统无线多路复用器
RadiolineWireless MUX
频带868 MHz、900 MHz、2.4 GHz2.4 GHz
技术Trusted Wireless蓝牙4.0
无障碍传输距离< 32 km(取决于频带)< 400 m
拓扑点到点、星形、网状点到点

网络设备数

少于250台(取决于频带)2台(固定数量)
I/O信号数量少于256个数字量输入/输出,
少于128个模拟量输入/输出
(0/4 ... 20 mA)
16个数字量输入/输出,
2个模拟量输入/输出
(0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
传输时间> 200 ms(取决于频带、数据速率以及网络结构和规模)> 10 ms

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息