返回概述

控制层中的无线I/O集成

控制层中的无线I/O集成

利用PC Worx的Radioline功能块,可直接使用控制器读取Radioline无线系统的过程数据、状态参数和诊断参数。

采用现代化的无线技术,分布式传感器和执行器的I/O信号可轻松集成至远程的菲尼克斯电气控制器。

优势

  • 无线监控远程站点
  • 轻松读取各个无线站点的过程数据、状态参数和诊断参数
  • 比有线装置更灵活经济,也更易安装
  • 缩短开发时间
  • 免费功能块,无需授权

应用

Radioline扩展模块  

Radioline扩展模块

在户外大规模分布式系统结构中,比如公共基础设施、饮用水/污水处理、发电、原材料提取、运输技术以及化工园区或其他过程工程系统,经常需要将测量值和运行数据从多个远程站点传输至控制中心。这可包括对液位的监测或对泵站性能及流量的记录。

在控制中心,过程数据需要通过标准化软件接口传输至上级系统,或以既定格式显示在监视器上。这些看起来相对轻松的事情也需要通过大量技术软件编程工作来实现。

解决方案

自愈型自动化网络结构  

应用于不同的网状网络

功能块可便捷集成全新功能,也可将设备全面集成到控制系统。这有助于缩短开发时间。

采用现代化的无线技术,分布式传感器和执行器的I/O信号可轻松集成至远程的菲尼克斯电气控制器。在Radioline主站内,整个无线网络仅用一个Modbus从站地址表示,传感器/执行器信息读写十分轻松。

菲尼克斯电气控制器的I/O集成

通用于菲尼克斯电气的控制器  

PC Worx环境下的I/O集成

所需组件:

  • Radioline前置模块
  • Radioline I/O扩展模块
  • Inline或Axioline控制器
  • Inline或Axioline RS-485通信模块
  • PC Worx
  • PC Worx功能块

物料清单

菲尼克斯电气控制器的I/O集成型号订货号
Axioline控制器,用于MODBUS的Radioline I/O集成AXC 10502700988
Axioline F通信模块,支持与Radioline前置模块进行串行数据传输AXL F RS UNI 1H2688666

PC Worx需要以下功能块:
 

可在“下载”选项卡中查找适用于Radioline前置模块的功能块及相关数据。 

PCW_6_RadiolineBasic、
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
菲尼克斯电气控制器的I/O集成型号订货号
Axioline控制器,用于MODBUS的Radioline I/O集成AXC 1050
Axioline F通信模块,支持与Radioline前置模块进行串行数据传输AXL F RS UNI 1H

PC Worx需要以下功能块:
 

可在“下载”选项卡中查找适用于Radioline前置模块的功能块及相关数据。 

PCW_6_RadiolineBasic、
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Radioline前置模块型号订货号
2400 MHz无线收发器,传输距离达5 km(自由视距),全球通用RAD-2400-IFS2901541
2400 MHz无线收发器,传输距离达5 km(自由视距),适用于日本RAD-2400-IFS-JP2702863
868 MHz无线收发器,传输距离达20 km(自由视距),适用于欧洲RAD-868-IFS2904909
900 MHz无线收发器,传输距离达32 km(自由视距),适用于北美RAD-900-IFS2901540
900 MHz无线收发器,传输距离达32 km(自由视距),适用于澳大利亚RAD-900-IFS-AU2702878
RS-485多点多路复用器,通过双芯线缆可最远传输1.2 kmRAD-RS485-IFS2702184
Radioline前置模块型号订货号
2400 MHz无线收发器,传输距离达5 km(自由视距),全球通用RAD-2400-IFS
2400 MHz无线收发器,传输距离达5 km(自由视距),适用于日本RAD-2400-IFS-JP
868 MHz无线收发器,传输距离达20 km(自由视距),适用于欧洲RAD-868-IFS
900 MHz无线收发器,传输距离达32 km(自由视距),适用于北美RAD-900-IFS
900 MHz无线收发器,传输距离达32 km(自由视距),适用于澳大利亚RAD-900-IFS-AU
RS-485多点多路复用器,通过双芯线缆可最远传输1.2 kmRAD-RS485-IFS
Radioline I/O扩展模块型号订货号
2个数字量输入/输出和1个模拟量输入/输出RAD-DAIO6-IFS2901533
4个数字量输入(0 ... 250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4个数字量NAMUR输入RAD-NAM4-IFS2316275
4个数字量继电器输出(6 A,250 V AC/24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8个数字量输入(0 … 30.5 V DC),2个高达100 Hz的脉冲输入RAD-DI8-IFS2901539
8个数字量晶体管输出(30.5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4个模拟量电流输入(0/4mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4个模拟量电压输入(0 V ... 5/10 V)RAD-AI4-U-IFS2702290
4个模拟量电流/电压输出(0/4 mA ... 20 mA,0 V ... 10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4个Pt 100输入(-50 … +250°C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Radioline I/O扩展模块型号订货号
2个数字量输入/输出和1个模拟量输入/输出RAD-DAIO6-IFS
4个数字量输入(0 ... 250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS
4个数字量NAMUR输入RAD-NAM4-IFS
4个数字量继电器输出(6 A,250 V AC/24 V DC)RAD-DOR4-IFS
8个数字量输入(0 … 30.5 V DC),2个高达100 Hz的脉冲输入RAD-DI8-IFS
8个数字量晶体管输出(30.5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS
4个模拟量电流输入(0/4mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS
4个模拟量电压输入(0 V ... 5/10 V)RAD-AI4-U-IFS
4个模拟量电流/电压输出(0/4 mA ... 20 mA,0 V ... 10 V)RAD-AO4-IFS
4个Pt 100输入(-50 … +250°C)RAD-PT100-4-IFS
附件型号订货号
USB电缆,用于Radioline前置模块的诊断和配置RAD-CABLE-USB2903447
附件型号订货号
USB电缆,用于Radioline前置模块的诊断和配置RAD-CABLE-USB

返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100