返回概述

WirelessHART适配器,让设备集成变得更简单

连接远程现场设备入网

WirelessHART适配器  

WirelessHART适配器,让现场设备集成轻松

WirelessHART适配器是代替HART有线编程工具的最佳选择。以前,还要使用电缆将HART设备连接到网络,现在有了无线技术,一切都简单了。只要将相应的现场设备连接到WirelessHART适配器,设备的无线网络集成工作即告完成。

适配器可以直接连接现场设备,以及模拟量回路中的所有接入点。

我们为WirelessHART适配器配置的电源也很灵活,可以根据您的要求进行定制。

采用电流环路供电

WirelessHART适配器  

电流环路供电,更便捷

缩短安装时间。将现场设备和WirelessHART适配器相连后,将形成4到20 mA的电流环路,足以满足设备的用电需求。

采用独立电源供电

带电源的适配器  

采用24 V DC电源供电

如果电流环路供电无法满足WirelessHART适配器的运行需求,则另选一独立的DC电源作为备用。这样可以确保适配器稳定运行,且4到20 mA的信号则不受干扰。

采用多点模式,一台适配器可以连接多台设备

多点适配器  

一台适配器,连接多台HART设备

在多点模式下,也可以使用我们的WirelessHART适配器。这样,适配器上最多可以连接4台HART设备,每台设备都可以向适配器传送4到20 mA的信号。适配器采用独立的DC电源供电,而所连接的设备则由适配器负责供电。    

集成4到20 mA的非HART设备

在无线网络中集成4到20 mA设备  

在无线网络中集成4到20 mA设备

使用WirelessHART适配器,您还可以在WirelessHART网络中集成4到20 mA的非HART设备。

为此,需要使用独立的DC电源为WirelessHART适配器供电。连接的相关设备通过适配器的电流环路供电。然后测量电流环数据,该数据作为过程数据传输。

灵活编程

HART编程  

HART编程工具,让编程更灵活

利用HART编程工具,WirelessHART适配器的编程工作变得更简单。将编程工具连接到适配器中的HART模式环路,即可进行编程。

无需重新连接编程工具,就可以直接进行HART设备编程。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555