WirelessHART

无线过程技术

无线过程技术

帮助您的网络实现可靠的无线HART通信。

返回至 Wireless I/O

类别

搜索范围 WirelessHART

显示该分类下的所有产品

采用菲尼克斯电气的WirelessHART设备,享受无线HART通信给您带来的美好体验。

优势

  • WirelessHART无线技术,新I/O站集成更轻松
  • 采用国际标准的2.4 GHz免授权频段,全球通用
  • 可集成非HART协议数据,通信更灵活

WirelessHART——扩展原应用和建立新应用的理想解决方案

WirelessHART标志  

用WirelessHART设备,享无线过程技术

有了WirelessHART设备,您无需更换原先的有线HART系统,对其进行简单的扩展,即可实现无线HART通信。您还可以在通信中轻松集成I/O站或诊断数据。

采用WirelessHART设备安装新系统十分快速,不到有线网络安装时间的几分之一。WirelessHART设备的其他优势:

  • 安装成本低
  • 材料和人工成本低
  • 采用免授权技术,验证等待时间短   

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555