有线HART设备

有线HART设备

数字过程数据访问

使用菲尼克斯电气的创新型产品可优化HART过程数据访问,实现持续访问。

返回至 HART

类别

搜索范围 有线HART设备

显示该分类下的所有产品

近25年来,HART设备广泛运用于流量、压力、温度和水位测量等应用。很多情况下,只有4 到20 mA信号可持续访问,而HART数据也只有在调试和故障排除时可访问。

使用菲尼克斯电气高性价比的HART组件,可轻松实现HART数据的连续访问,从而优化系统维护和运行时间。

优势

  • 利用现有的4到20 mA接线,轻松构建牢固的数字通信网络
  • 采用带电气隔离且基于HART透明传输协议的隔离放大器,即使在本安回路中也能确保双向数据交换安全无误
  • 4 到20 mA电流回路隔离,确保信号可靠无误
  • HART数据持续监测,及时发现系统故障,提高系统可用性
  • 优化数据抓取功能,以便符合各种法律法规的要求
  • 有线HART设备是COMPLETE line系统的一部分

HART信号隔离器

HART模拟量信号隔离器  

HART模拟量信号隔离器

菲尼克斯电气的信号隔离器可访问数字量HART信号。设备可安装在常规环境或ATEX环境。除隔离信号外,还可为现场设备提供供电回路,访问更安全更便捷。

我们的产品优势明显,并处于持续开发中,满足您的具体应用需求。

HART组件的电涌保护

HART组件的电涌保护  

HART组件的电涌保护

对于控制器与设备距离较远的场合,保护4 到20 mA的电流回路和数字量HART信号是前提。菲尼克斯电气可插拔的电涌保护解决方案确保可靠的保护和信号功率。

可插拔的编码解决方案确保插拔过程中连接不中断。

HART多路复用器

带串口和以太网接口的HART多路复用器  

带串口和以太网接口的HART多路复用器

根据应用的不同,HART设备可通过RS-485串口或以太网访问所有的数字量数据。

传统的RS-485串口多路复用器适用于对时间不敏感的应用。每个多路复用器可连接多达32台设备。只需一台HART主站即可实现数据的串行通信。

对于时间敏感的应用,带以太网接口的HART多路复用器可通过PROFINET、Modbus TCP/IP和HART-IP访问多达40台连接至HART主站的设备。

使用Modbus TCP/IP网络时,可提供四个数字量输入和四个数字量输出。

HART USB调制解调器,手持式设备的高性价比替代品

HART USB调制解调器  

HART USB调制解调器

使用全新的HART USB调制解调器,可通过标准的USB接口对HART设备快速配置、调试和监测。

该调制解调器具备很高的性价比,可替代现有RS-232 HART调制解调器和价格昂高的手持式设备。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100