返回概述

可视化应用程序:通过移动终端设备,进行系统运行和监控

在智能手机或平板电脑上安装菲尼克斯电气的Visu+可视化应用程序,可随时掌控系统运行状态。通过该应用,无论何时何地都可以访问到系统,还可以灵活设计合适的系统运行与监控方式。

Visu+ mobile  

随时随地访问系统

Visu+ mobile应用程序是对一种灵活的Visu+可视化软件。

  • 运行Visu+ mobile所需的Visu+网络服务器已预装在菲尼克斯电气的设备中,如触控面板。
  • 工业PC机只需通过Visu+网络许可即可实现扩展,这样便可在Visu+环境下使用Visu+ mobile。

最高配置时,最多允许100个客户端同时操作。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100