返回概述

采用SCADA技术,实现最佳可视化

SCADA(监测控制和数据采集)是以计算机为基础的技术过程监控系统。可视化界面是人与机器之间进行互动的接口。

SCADA(监测控制和数据采集)可视化软件具有极强的可扩展性和丰富的功能性,主要应用于需要进行控制和监视的复杂设备、系统或自动化过程中。

采用了PC或HMI(人机界面)等中央监控设备后,无需再使用开关或信号装置等指示设备。

优势:SCADA支持常用的数据格式和通信标准。

SCADA能做什么

SCADA可视化,让未来无限可能  

SCADA可视化,让未来无限可能

SCADA可视化软件具有极其完备的功能:

  • 运行和监控系统与设备
  • 趋势分析:例如,根据测得的数据绘制设备状态趋势曲线图
  • 报警:对系统和设备在正常和非正常工作状态下的过程数据进行监测,并向用户发出相关通知
  • 数据记录:在数据库中记录数据,便于进行数据分析和图形展示
  • 用户管理:用户权限的分配与限制
  • 报告:对收集的数据进行分析,并以报告形式进行展示

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555