可视化

运行与监控软件

运行与监控软件

为您打造的完美人机界面:适用于各类应用的可视化软件。

返回至 软件

类别

搜索范围 可视化

显示该分类下的所有产品

无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化。马上体验我们提供的各类可视化软件产品吧!

优势

  • 按价格和功能将产品分级,满足各层次客户需求
  • 从单一用户界面到SCADA解决方案,适用范围广泛
  • 从HMI设备到工业PC机,适用范围广泛
  • 配有清晰的图形用户界面,操作简单直观

Visu+:实现灵活的可扩展SCADA可视化

Visu+软件包  

Visu+:用于SCADA可视化

具有SCADA功能的可视化软件适于从紧凑型触控面板到工业PC机的各类应用。Visu+功能全面,除了趋势显示和报警管理之类的标准功能外,还可发布警报,并记录外联数据库中的数据。根据FDA 21 CRF第11部分的要求,该系列产品的功能进一步完善,可发布高质量的图形化报告并实现检查跟踪。

Visu+可在装有Windows的PC机以及嵌入式平台(Windows CE)上运行。菲尼克斯电气的触控面板装有适用于嵌入式设备的运行时组件。使用OPC Classic接口和各种直接驱动程序,Visu+可与菲尼克斯电气或其他主流制造商生产的控制器连接。

 

也可将Visu+本地移动应用程序应用于iOS和Android操作系统,实现移动应用。采用多点触控技术,便于在智能设备上操作。

Visu+ Express:可视化软件精简版

适用于Visu+ Express的软件包  

Visu+ Express免费可视化软件

良好的可视化软件是实现生产区域和机器操作高效自动化的基础。Visu+ Express免费软件可轻松实现操作和监控任务可视化。

该软件适用于菲尼克斯电气触控面板,是HMI应用的理想选择。Visu+ Express具有HMI应用所需的各种功能。这包括各种图形选项,内置的事件预警管理,数据记录、趋势显示和工艺菜单管理。

 

菲尼克斯电气的OPC Classic接口和适用于主流控制器的直接驱动程序可实现过程数据的连接。Visu+ Express可扩展,并与Visu+软件向上兼容。

WebVisit:基于网络轻松实现可视化

Webvisit软件包  

Webvisit:基于网络的可视化

Webvisit是实现基于网络的可视化任务的理想解决方案。软件灵活经济、并易于操作。采用HTML5技术,标准浏览器即可展示可视化应用。也就是说,无需另装软件即可操作和监视系统。

项目可直接保存在控制器中。WebVisit的处理量取决于控制器容量。WebVisit适用于中小型应用。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555