阀连接器和阀电缆

阀连接器和阀电缆

在恶劣条件下也可保持稳定性能

菲尼克斯电气为您提供各类阀连接器,用于可靠连接现场阀门设备

返回至 传感器/执行器布线

类别

搜索范围 阀连接器和阀电缆

显示该分类下的所有产品

在实际应用中,受温度或机械原因或接触油脂等因素影响,对阀连接器的性能要求很高。而我们的产品则是应对这些恶劣条件的理想解决方案。

优势

  • 产品种类齐全,布线设计更灵活
  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 连接器内置密封圈,连接电缆更方便
  • 使用创新阀连接器,更经济实惠

阀连接器和电缆产品系列

阀连接器型号  

不同型号的阀连接器

除了用于压力开关的(AD)型号外,菲尼克斯电气还提供五种不同型号的阀连接器和电缆(A、B、BI、C、C)。适用范围从24 V AC/DC到230 V AC/DC。阀门连接器配有清晰的LED指示灯,可提示故障发生。

产品特性一览:

  • 无论安装在任何位置,LED指示灯都清晰可见
  • 通过UL认证的材料和电缆质量
  • 提供PUR(标准配置)和PVC(可选)电缆
  • 温度范围从-25°C到+85°C
  • 适用于各类应用环境

 

户外用阀连接器和预制阀连接器电缆

自卸卡车  

典型户外应用

防护等级较高的阀连接器一般用于多用途车以及建筑、农业和林业机械之中,可耐臭氧、盐、汽油或油污等物质。

产品类型:

  • 户外用阀连接器,型号A和AD,防护等级IP66K/IP68
  • Deutsch连接器,高度密封,防护等级IP69K
  • Superseal连接器,防水,可耐受恶劣环境条件

节能型阀连接器

节能型阀连接器  

节能50%

菲尼克斯电气的阀连接器系列含节能型产品,与常规连接器相比,最多可节省50%的电能。连接阀组之后,保持电流降至50%,这样,便可以使用更紧凑的电源设备,节省空间。

阀连接器的功能性和兼容性符合相关标准规定,因而在系统中集成连接器十分简便。

产品类型:

  • 预制阀连接器电缆,带节能功能,适用于24 V DC应用,型号A、B、BI、C及CI

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线