VARAN

VARAN

信号和电力传输二合一

一根电缆,同时传输信号和电力

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 VARAN

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气帮助您在自动化系统中实施VARAN技术。我们为防护等级高,电缆型式各异的连接器提供各种VARAN无源元件。

优势

  • 设计紧凑,节省空间
  • 连接时无需专用工具,组装方便
  • 防护等级高,可在恶劣的工业应用条件下安全使用
  • 采用创新的快速连接技术,组装速度更快
  • 根据客户需求定制,灵活性高

VARAN技术

VARAN拓扑结构  

VARAN拓扑结构

利用VARAN技术,满足现代化设备自动化的各种要求。

VARAN(通用自动化随机存贮网络)是基于标准以太网技术的一套总线系统。VARAN技术向所有人开放,您可以自由使用,并开发属于您自己的接口。

该系统的功能如下所示:

  • 强实时数据传输
  • 自动寻址
  • 高容错能力
  • 热插拔(系统运行过程中可以随时更换元件和模块)

菲尼克斯电气提供以下VARAN元件产品:

  • 树形、线形和星形拓扑结构的M12连接器
  • 千兆以太网传输用电缆

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100