返回概述

SFNT系列非管理型交换机

两台安装在DIN导轨上的SFNB系列非管理型交换机

SFNT非管理型交换机支持扩展功能,适于过程行业和海事应用等严苛环境。该系列交换机坚固耐用,尤其适合用于恶劣环境。交换机通过特定行业认证,是用户选择的先决条件。

适用于过程行业

炼油厂管道  

SFNT非管理型交换机适用于过程工厂

SFNT系列非管理型交换机适用于过程行业。该系列交换机支持-40°C到+75°C范围内的宽温工作,通过行业特定的​ATEX​、​IECEx​和UL​ ​Class​ 1 ​Div​ 2认证,尤其适合该行业的恶劣环境。

保形涂层,适于恶劣环境

某些特殊型号的SFNT系列非管理型交换机防护等级高,能有效抵御高湿环境、灰尘污染和化学腐蚀。这些型号交换机的印刷电路板电子元件带有“C”标志(代表保形涂层),表示其电子元件在装配完成后涂有保护涂层。从而有效避免因周边环境导致的损坏或故障风险。

轻松诊断故障

交换机上的LED报警灯  

SFNT非管理型交换机可通过设备上的LED灯指示故障

通常,只有管理型交换机才具备故障诊断功能。但是,SFNT系列非管理型交换机也支持故障检测机制。例如,通过信号触点可将各端口的电力供应和链路中断问题传输到控制器。交换机可通过DIP开关轻松配置监控端口。

FL SWITCH SFNT概览

 FL SWITCH SFNT
传输速度

10/100 Mbps

电源

9 ... 32 V DC、冗余

12 ... 48 V DC*、冗余

温度范围

-40°C … +75°C

防护等级IP20
特殊性能QoS、信号触点、保形涂层*
认证

CE、UL、KC*

ATEX*、IECEx*

DNV/GL*、ABS*、LR*、BSH*、BV*

*特定型号

点击此处查看SFNT系列非管理型交换机产品列表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100