返回概述

1000和1100系列非管理型交换机

三款1000和1100系列非管理型交换机

FL SWITCH 1000和1100系列非管理型交换机是菲尼克斯电气推出的最新一代非管理型以太网交换机。这些交换机支持各种传输速度和安装方式,适于多种自动化应用。

只需拆包连接,即可投入使用

FL SWITCH 1000 LED状态指示灯  

带LED状态指示灯的非管理型交换机

1000和1100系列交换机即插即用,无需组态。使用和安装都很便捷。此外,交换机前端和侧面的LED指示灯可直观提供连接状况信息。用户可快速诊断电缆故障导致的连接中断。

灵活安装

独特的安装附件可在DIN导轨上实现FL SWITCH 1000和1100系列设备的扁平化安装。因此,交换机还可用于空间有限的小型或扁平型控制柜。由于可随意选择接口的出线方向,不仅实现了交换机的灵活易用,还可减少产品型号,降低库存成本。

安装适配器支持多种安装方式

1000和1100系列非管理型交换机的安装方式

数据优先级

PROFINET和EtherNet/IP™功能

通用非管理型交换机支持PROFINET和EtherNet/IP™功能

新款非管理型交换机系列优化了通过自动化协议进行的数据通信。从而,可确保PROFINET和EtherNet/IP™自动化网络的实时性,提高网络稳定性和系统可用性。

FL SWITCH 1000和1100概览

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
传输速度10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
电源24 V AC/DC24 V AC/DC
温度范围-10°C … +60°C-10°C … +60°C
防护等级IP30IP30

特殊性能

PROFINET和EtherNet/IP™数据的优先级PROFINET和EtherNet/IP™数据的优先级
认证CE、UL 61010、C1D2CE、UL 61010、C1D2

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100